Leihg. FPU-1-350/250F2,5G2A3K FISC

Materialnummer
4195183
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Länge Füllschlauch 1 4
Typ Füllschlauch 1 200 bar, W24,32
Anzahl Füllschlauch 1
Min. Anzeige Manometer 1 0
Art Manometer 1 Analog
Min. Anzeige Manometer 2 0
Art Manometer 2 Analog
Art Schutzkoffer Kunststoff, rot, HYDAC
Schutzkoffer Mit Schutzkoffer
Ausführung Standardausführung
Baureihe FPU-1
Vorzugstyp nein