LD-CCE 40 H 6 1W/N
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
4085399
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Einbauraum | ISO7368 10-7-1-16 |
---|---|
Produktfamilie | LD-CCE .. 1W |
Nenngröße | 40 |
Pmax [bar] | 420 |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Funktion | Steuerdeckel |
Deckeltyp | 1W |
Kegeltyp | keine Angabe |
Dichtungsoption | keine Angabe |
Flächenverhältnis | keine Angabe |
Düsenkonfiguration | ohne Düse |
mögliche Kombination Kegel | B, C, E, F |
Vorsteueranschluss | Lochbild ISO 4401 03-02-0-05 |
Stellungsüberwachung | nein |
Nenngr. Blende X, C, Z1, Z2, Y | M8 |
Nenngröße Blende P, A, B, T | M6 |
Verstellart | - |
Pilotventil Produktfamilie | 4WE 6 |
Bauart | Einbauventil (Logiks) |
Öffnungsdruck [bar] | 0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

LD-CCE Steuerdeckel für 2-Wege Einbauventile
Produktprospekt
DE
(3.44 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktprospekt
EN
(3.46 MB)