SBVE08021-01-C-V-4,6-420V300

Materialnummer
398924
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit anfragen Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Auf Lager
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einstelldruck [bar] 300
Funktion Senkbremssperrventil
Aufsteuerverhältnis 4,6
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 08021
Qmax Ventile [l/min] 30
Produktfamilie SBVE08021
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 50 - 420
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 30
Einstelldruckbereich [bar] 50 - 420
Nenngröße 8
Objektbezeichnung SBVE08021-01-C-V-4,6-420V300
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 398924
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SBVE08021 / SBVE16021 Senkbrems-Sperrventil
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktprospekt EN

(0.33 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)