Leihg. OF7S10P1M1B05E

Materialnummer
3947350
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Tankvolumen [l] 300 - 450
Spannung 230V-50Hz-1Ph
Fördermenge [l/min] 15
Betriebsmedium M

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OF7 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.17 MB)