4WER0 10 EA S01-24DG/V

Materialnummer
3903661
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Schaltstellungsüberwachung
Nothandbetätigung nein
Funktion 4/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe 4WER0 10 EA
Einbauraum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax Ventile [l/min] 120
Produktfamilie 4WER0 10 EA
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 320
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 120
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 120
Nenngröße 10
Objektbezeichnung 4WER0 10 EA S01-24DG/V
Pmax [bar] 320
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3903661
Materialnummer Spule AUF ANFRAGE
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WER10 4/2- und 4/3-Wege Schieberventile
Produktprospekt DE

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Produktprospekt EN

(1.25 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)