CX05M-2/2-D/C-2/20/100/034/ 24V-1X

Materialnummer
3825863
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit anfragen Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Menge ab.
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Handnotbetätigung CX ohne Handnotbetätigung
Schaltstellungsüberwachung CX ohne Schaltstellungsanzeige
Typenbezeichnung CX CX05M ( 2/2 - D )
Ventilsitzdichtung PTFE
Dichtung dynamisch PTFE
Dichtung statisch FPM
elektr. Anschluss Hauptmagnet mit GSD EN 175301-803 ( WS )
Leistungsaufnahme [W] 53
Spannung Haupt-Magnet [V] 24V DC
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] 7
Gehäusewerkstoff CX Messing
Anschlussgröße CX G 3/4
Nennweite DN CX 20
Nenndruck - CX 0 - 100 bar
Schaltfunktion CX NC
Baureihe CX 2/2-Wege Modul
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX02M bis CX05M 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0 MB)

CX02P bis CX05P 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in direktgesteuert DN10
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Produktprospekt EN

(0 MB)

CX02PM bis CX05PM 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0.46 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Produktprospekt EN

(0 MB)

CX06P bis CX08P 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(0.35 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Produktprospekt EN

(0 MB)

CX06PM bis CX08PM 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(0.5 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Produktprospekt EN

(0 MB)

CX02P bis CX05P 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in direktgesteuert DN15
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Produktprospekt EN

(0 MB)

CX02P bis CX04P...MC 2/2 Wege Coaxialventil Plug-in direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

CX02P to CX04P...MC 2/2-way coaxial valve plug-in - direct acting
Produktprospekt EN

(0 MB)

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0 MB)