FSA-0900-2.10605/O2/M12.000

Materialnummer
3820068
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Nenndruck [MPa] 0,05
Nenndruck [bar] 0,5
Oberflächenschutz Stahl verzinkt (Shr+Mutter)
Befestigungsmutter mit (Bef. Mutter)
Befestigungsschraube FSA M12
Kontrastscheibe ohne
Werkstoff Rahmen FSA Stahl
Werkstoff Anschlussstück FSA Aluminium
weitere Funktion (u. Hohlschr) Ohne
Rohr Werkstoff PA
Rohr Geometrie Rund
Flachdichtung / O-Ring mit (Dichtung)
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe FPM
Nenngröße FSA/FSK 900
Bauart FSA / FSK FSA
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA Flüssigkeitsstandanzeige - lange Ausführung
Produktprospekt DE

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Produktprospekt EN

(0.56 MB)