PGI102-2-005-LK03-11-6100 *

Materialnummer
3802505
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlüsse SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1 radial
Dichtungen Viton
Welle ISO Passfederwelle Ø20mm
Anbauflansch SAE A Anbauflansch 2-Loch
Drehrichtung linksdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 5
Baugröße PGI102-2