RVF-G3/8-A-01-N-2

Materialnummer
3764909
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion von Anschluss 1 nach 2
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum EBR RVF-G3/8
Qmax Ventile [l/min] 45
Produktfamilie RVF-G3/8-A
Öffnungsdruck [bar] 0,15
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 45
Nenngröße 8
Objektbezeichnung RVF-G3/8-A-01-N-2
Pmax [bar] 500
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3764909
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RVF Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)