ZW-DW06-01-PTAB-4-V

Materialnummer
3719985
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Regeldruckdifferenz [bar] 4
Funktion Druckwaage
Position Ventil 3-way pressure compensator
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax Ventile [l/min] 40
Produktfamilie ZW-DW06
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 4 - 33
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 40
Nenngröße 6
Objektbezeichnung ZW-DW06-01-PTAB-4-V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3719985
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZW 6 Ventile in Zwischenplattenbauweise Nenngröße 6
Produktprospekt DE

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktprospekt EN

(4.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)