PGE100-25-LMIA-N-3700 *
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3668197
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anschlüsse | Rohrgewinde ISO |
---|---|
Position Anschlüsse 1 | axial, P in Flansch |
Dichtungen | NBR |
Welle | Zyl. Welle Ø7mm |
Anbauflansch | 2-Loch Ø22 |
Drehrichtung | linksdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 0,25 |
Baugröße | PGE100 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Schrägverzahnte Zahnradpumpe PGE
Produktprospekt
DE
(6.65 MB)

Helical Gear Pump PGE
Produktprospekt
EN
(6.66 MB)