DZM12131PE-01-C-N-350V

Materialnummer
3586934
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion mit Entlastungsanschluss
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckzuschaltventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 12131
Qmax Ventile [l/min] 200
Produktfamilie DZM12131PE
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 350
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 200
Einstelldruckbereich [bar] 5 - 350
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DZM12131PE-01-C-N-350V
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3586934
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DZM12131PE Druckzuschaltventil
Produktprospekt DE

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Produktprospekt EN

(0.45 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)