N30FM-S030-PA1F

Materialnummer
3582183
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Endkappenform Typ 1
Element-Ausführung FlexMicron S(Standard)
Baugröße 30
Filtermaterial Element PA=Polyamid
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Filterfeinheit 30