HRVMS 3 R 268-279/276 ST
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3559057
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Speichertyp | SN360…C |
---|---|
Vorzugstyp | nein |
Spann ø - D [mm] | 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 |
Isolation Spannband | mit Isolation |
Bandbreite [mm] | 30 |
Ausführung mit / ohne Konsole | mit Konsole |
Bauform gerade / gerundet | gerundet |