PGE103-5500-RAV5-N-3700 *
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3554659
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anschlüsse | Quadratflansch DIN |
---|---|
Position Anschlüsse 1 | radial |
Dichtungen | NBR |
Welle | SAE A Zahnwelle |
Anbauflansch | Rechteckflansch Ø105 |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] | 55 |
Baugröße | PGE103 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Schrägverzahnte Zahnradpumpe PGE
Produktprospekt
DE
(6.65 MB)

Helical Gear Pump PGE
Produktprospekt
EN
(6.66 MB)