VP-2SR6 D4SR S01/V

Materialnummer
3541166
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart manuell
Einbauraum ISO 6263-03-03-*-97
Qmax Ventile [l/min] 30
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 30
Produktfamilie VP-2SR6
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 4
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromregelventil
Nenngröße 6
Objektbezeichnung VP-2SR6 D4SR S01/V
Pmax [bar] 250
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3541166
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VP-2SR6 Stromregelventil
Produktprospekt DE

(0.69 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)