Ventil 550-1-5*G1 1.4313/NBR (kompl)

Materialnummer
352656
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit anfragen Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Menge ab.
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Ölventil Edelstahl (NIRO)*
Vorzugstyp nein
Volumen SB min. 1, 1 - 0
Anschlußart (Fluid) Standard, Gewinde*
Volumen SB max. 5, 5 - 0