OLFBD-20-A-N-Z
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3504645
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
---|---|
Verschmutzungsanzeige | Z=ohne (SF) |
Anschlussgröße | kein Anschluss |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 0 |
Filtermaterial | XX=ohne Filterelement |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

OLFBD Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.9 MB)