PGE102-820-RBR1-N-3700 *

Materialnummer
3502843
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlüsse Rohrgewinde ISO
Position Anschlüsse 1 radial
Dichtungen NBR
Welle SAE B Zahnwelle
Anbauflansch Rechteckflansch Ø36,5
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 8,2
Baugröße PGE102

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Schrägverzahnte Zahnradpumpe PGE
Produktprospekt DE

(6.65 MB)

Helical Gear Pump PGE
Produktprospekt EN

(6.66 MB)