CX02 -2/2-D/C-2/15/020/012/230V
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3431908
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Menge ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Handnotbetätigung CX | ohne Handnotbetätigung |
---|---|
Schaltstellungsüberwachung CX | ohne Schaltstellungsanzeige |
Haltewinkel CX | ohne Haltewinkel |
Typenbezeichnung CX | CX02 ( 2/2 - D ) |
Ventilsitzdichtung | FPM |
Dichtung dynamisch | PTFE |
Dichtung statisch | FPM |
elektr. Anschluss Hauptmagnet | mit GSD EN 175301-803 ( WS ) |
Leistungsaufnahme [W] | 32 |
Spannung Haupt-Magnet [V] | 230V AC 40-60Hz |
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] | 5,2 |
Gehäusewerkstoff CX | Messing |
Anschlussgröße CX | G 1/2 |
Nennweite DN CX | 15 |
Nenndruck - CX | 0 - 20 bar |
Schaltfunktion CX | NC |
Baureihe CX | 2/2-Wege |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX02 bis CX05 2/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt
DE
(1 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0 MB)
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0 MB)