WKC05S30C-01-C-N-24DU

Materialnummer
3376842
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WKC05S30C-01
Einbauraum 05S30
Qmax Ventile [l/min] 25
Produktfamilie WKC05S30C
Steckerart AMP Junior Timer axial
Druckbereich P [bar] 0 - 60
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 25
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 25
Nenngröße 5
Objektbezeichnung WKC05S30C-01-C-N-24DU
Pmax [bar] 60
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Compact
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3376842
Materialnummer Spule -
Bauart Einsteckventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WKC05S30C 3/2-Wege-Schieberventil
Produktprospekt DE

(0.42 MB)

WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
Produktprospekt EN

(0.43 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)