CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012/PV-24V-M12-SD

Materialnummer
3371686
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Handnotbetätigung CX ohne Handnotbetätigung
Schaltstellungsüberwachung CX ohne Schaltstellungsanzeige
Haltewinkel CX ohne Haltewinkel
Typenbezeichnung CX CX06 ( 2/2 - F )
Ventilsitzdichtung PTFE
Dichtung dynamisch FPM
Dichtung statisch FPM
Gehäusewerkstoff CX Messing
Anschlussgröße CX G 1/2
Nennweite DN CX 10
Nenndruck - CX 0 - 64 bar
Schaltfunktion CX NC
Baureihe CX 2/2-Wege
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX06 bis CX08 2/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0.86 MB)

BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.8 MB)