RVM06020-51-C-N-0.3

Materialnummer
3347944
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante Kegelkolbenausführung
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 38
Produktfamilie RVM06020
Öffnungsdruck [bar] 0,3
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 38
Nenngröße 6
Objektbezeichnung RVM06020-51-C-N-0.3
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3347944
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RVM06020-51 Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)