DWM12121Z-22-C-N-05

Materialnummer
3275144
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit anfragen Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Auf Lager
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante gedämpft, ohne Entlastung
Regeldruckdifferenz [bar] 5
Funktion Druckwaage
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum 12121
Qmax Ventile [l/min] 120
Produktfamilie DWM12121Z
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 14
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 120
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DWM12121Z-22-C-N-05
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3275144
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DWM12121Z B/H Umlaufdruckwaage
Produktprospekt DE

(0.57 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktprospekt EN

(0.56 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)