>MRF2E/05G1010FE0

Materialnummer
3249996
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Elementlänge 10 Zoll
Elementanzahl 5
Gehäusewerkstoff E=Edelstahl
Baugröße MRF 2=220mm Behälterdurchmesser
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige E=Manometer
Anschlussgröße 2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 0
Filtermaterial XX=ohne Filterelement
pmax 10

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MRF-1-x/1-D-xx-… Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(10.25 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.94 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktprospekt DE

(7.76 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktprospekt EN

(1.27 MB)

MRFD1 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.72 MB)

MRF4 10bar Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.53 MB)

MRFD3 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.94 MB)

MRF3 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.68 MB)

MRF6 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.67 MB)

MRF2 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.9 MB)

MRFD2 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.24 MB)

MRFD4 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.66 MB)

MRFD7 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.31 MB)

MRF-7-N/52-R-40-16-… Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.4 MB)

MRFD2N Montage- / Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.32 MB)

MRFD5 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.83 MB)

MRF2 16bar Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.23 MB)

MRF2NU Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.35 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.26 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(7.31 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(10.33 MB)