RVM06020-01-C-N-0.5

Materialnummer
3196992
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Express
Zeitnah verfügbar
Express-Bereitstellung

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 €. Bitte bestellen Sie Express-Produkte immer in einem separaten Auftrag – ein Mischversand (Express und Regulär) ist nicht möglich.

Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 38
Produktfamilie RVM06020
Öffnungsdruck [bar] 0,5
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 38
Nenngröße 6
Objektbezeichnung RVM06020-01-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3196992
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RVM06020 Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.25 MB)

RVM06020 Check Valve Ball Seat Type
Produktprospekt EN

(0.27 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)