0250 DN 003 BN4HC

Materialnummer
319486
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Express
Zeitnah verfügbar
Express-Bereitstellung

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 €. Bitte bestellen Sie Express-Produkte immer in einem separaten Auftrag – ein Mischversand (Express und Regulär) ist nicht möglich.

Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ DN - Druckelemente DIN
Baugröße 0250
Filtermaterial Element BN/HC=Betamicron-Niederdruck
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 3

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Betamicron®4 Filterelemente für reduzierte Life Cycle Cost.
Produktprospekt DE

(0.76 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Produktprospekt EN

(2.05 MB)