DZ5E-04X-250V130

Materialnummer
3182265
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Oberfläche verzinkt
Einstelldruck [bar] 130
Funktion Druckzuschaltventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 20
Produktfamilie DZ5E
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 10 - 350
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 20
Einstelldruckbereich [bar] 10 - 250
Nenngröße 5
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DZ5E Druckzuschaltventile
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)