COIL 12PL-4.1-50-1836

Materialnummer
3179980
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Magnetspulenausführung 50-1836
Steckerart 2 freie Litzen
Spannung Unom [V] 12
Strom Imax [A] 1,75
Widerstand R20 [Ω] 4,1
Gewicht [kg] 0,24
Polzahl 2
Anschlussrichtung radial
Schutzart IP 65/ IP 67
Verwendung Proportionalventile
Spannungsart DC
Länge [mm] 50
Durchmesser [mm] 36

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt EN

(0.76 MB)