DB08A-01-C-N-090H

Materialnummer
3144735
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart manuell
Einbauraum FC08-2
Qmax Ventile [l/min] 38
Produktfamilie DB08A
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 345
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 38
Einstelldruckbereich [bar] 8 - 62
Nenngröße 8
Objektbezeichnung DB08A-01-C-N-090H
Pmax [bar] 420
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3144735
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB08A-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)