SK350-50/2212U-350AAH-VA-18

Materialnummer
3123505
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baureihe 350
Kolbenbauform 3,5 m/s (Kolben 2)
Nennvolumen 50
Material- Kolben C-Stahl
Material- Dicht.+Kolbendicht. NBR20
Material- Zyl. Mantel, Deckel C-Stahl
Überwachungseinrichtung keine Überwachungseinrichtung
Kolbendurchmesser 180
Vorzugstyp ja
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SK Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.22 MB)

Kolbenspeicher - Standardausführung
Produktprospekt DE

(1.91 MB)

Piston Accumulators - Standard version
Produktprospekt EN

(1.89 MB)

Kolbenspeicher - Hochdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

Piston Accumulators - High Pressure
Produktprospekt EN

(0.56 MB)

SK Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.38 MB)

SK Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.38 MB)