Reparatursatz SB330/400A2-24 NBR (Ausf.1
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3119502
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Material- Blase | NBR-Standard |
---|---|
Material- Dicht.+Blase | NBR |
Volumen SB min. | 24 |
Vorzugstyp | nein |
Volumen SB max. | 24 |