SBO330-3,5E1/112U-330AK

Materialnummer
3093647
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist (gegen Aufpreis) :
p0-Füllung in bar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baureihe SBO330
Vorfülldruck einstellbar Ja
Anschlußart (Fluid) Innengewinde
Nennvolumen 3,5
Material-Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material- Membran NBR
Material- Speicherkörper C-Stahl
Vorzugstyp nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SBO Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.17 MB)

SBO Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.17 MB)

SBO Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.79 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.79 MB)

Membranspeicher
Produktprospekt DE

(0.85 MB)

Diaphragm Accumulators
Produktprospekt EN

(0.83 MB)

SBO Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(12.92 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(12.92 MB)