SK350-16/2212U-350AAH-AAE-18
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3080598
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Baureihe | 350 |
---|---|
Kolbenbauform | 3,5 m/s (Kolben 2) |
Nennvolumen | 16 |
Material- Kolben | C-Stahl |
Material- Dicht.+Kolbendicht. | NBR20 |
Material- Zyl. Mantel, Deckel | C-Stahl |
Überwachungseinrichtung | keine Überwachungseinrichtung |
Kolbendurchmesser | 180 |
Vorzugstyp | nein |
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.1 MB)

SK Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.22 MB)

Kolbenspeicher - Standardausführung
Produktprospekt
DE
(1.91 MB)

Piston Accumulators - Standard version
Produktprospekt
EN
(1.89 MB)

Kolbenspeicher - Hochdruckausführung
Produktprospekt
DE
(0.58 MB)

Piston Accumulators - High Pressure
Produktprospekt
EN
(0.56 MB)

SK Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(8.38 MB)

SK Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(8.38 MB)