SB330-4F1/112U-210C

Materialnummer
3073027
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist (gegen Aufpreis) :
p0-Füllung in bar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Flüssigkeitsanschluss Flansch SAE 3000 psi
Nennvolumen 4
Baureihe 330
Vorfülldruck einstellbar Ja
Material- Blase NBR-Standard
Material- Speicherkörper C-Stahl
Material-Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Vorzugstyp ja
ATEX Nein
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Nachschaltausführung Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SB Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.34 MB)

SB Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(4.34 MB)

Blasenspeicher - Standardausführung
Produktprospekt DE

(1.1 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Produktprospekt EN

(1.08 MB)

Blasenspeicher - Hochdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.73 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Produktprospekt EN

(0.72 MB)

SB Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.84 MB)

SB Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.84 MB)