F+P-32-38SR-6112+GSV6-10-CE/300

Materialnummer
3066731
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Nennweite (F+P) DN32
Vorzugstyp nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Hydrospeicher mit nachgeschalteten Stickstoffdruckbehältern
Produktprospekt DE

(1.57 MB)

Hydraulic accumulators with back-up nitrogen bottles
Produktprospekt EN

(1.56 MB)