DB4E-01X-250V200

Materialnummer
3062386
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] 200
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 30
Produktfamilie DB4E
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 4 - 630
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 30
Einstelldruckbereich [bar] 10 - 250
Nenngröße 4
Pmax [bar] 630
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB4E-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)