HRRL 1L A 3X10 PP 56/2 ST M6 BL

Materialnummer
3038893
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste 10
Anzahl Rohrbefestigungen 3 x Rohrbefestigungen
Bauart Reihenleiste Leichte Baureihe
Ausf. Bauteil Reihenleiste Baugruppe A
Baugröße Reihenleisten Baugröße 1L