Kolben_222_125_(Baugr)

Materialnummer
3016232
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Kolbenbauform 3,5 m/s (Kolben 2)
Kolben Durchmesser (Øi) 125
Material- Dichtungen NBR20
Material- Kolben C-Stahl
Vorzugstyp nein