HRRL 3L A 4X20 PP 142/2 ST M6 BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3005542
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
---|---|
Werkstoff Klemmkörper | Polypropylen |
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste | 20 |
Anzahl Rohrbefestigungen | 4 x Rohrbefestigungen |
Bauart Reihenleiste | Leichte Baureihe |
Ausf. Bauteil Reihenleiste | Baugruppe A |
Baugröße Reihenleisten | Baugröße 3L |