HRRLE 3 A 4X20 PP 244/3 ST M BL
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
3001586
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
---|---|
alter Typenschlüssel | HRRLE 3 S 4X20 PP 244/3 ST M B |
Werkstoff Klemmkörper | Polypropylen |
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste | 20 |
Anzahl Rohrbefestigungen | 4 x Rohrbefestigungen |
Bauart Reihenleiste | Schwere Baureihe m.Elast.Eins. |
Ausf. Bauteil Reihenleiste | Baugruppe A |
Baugröße Reihenleisten | Baugröße 3 |