HRS 1 KP 12 PP

Materialnummer
260005
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
PR
(2 Stück je)
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 1
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 12
Baureihe DIN3015 Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Klemmbackenpaar

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
260005 00001
Produktinformation DE

(0.21 MB)

260005 00001
Produktinformation EN

(0.21 MB)