FPU-1-350/250F2,5G9A3K
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
2115833
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Länge Füllschlauch 1 | 2,5 |
---|---|
Manometeranzeigebereich | 0 - 250 bar (0 - 3626 psi) |
Typ Füllschlauch 1 | 200 bar, W24,32 |
Anzahl Füllschlauch | 1 |
Anzahl Druckminderer (DM) | 0,0 |
Min. Anzeige Manometer 1 | 0 |
Einheit Manometer 1 | bar-psi |
Art Manometer 1 | Analog |
Anzahl Manometer | 1 |
Max. Anzeige Manometer 1 | 250 |
FPU Zubehör | Ohne Zubehör |
Art Schutzkoffer | Kunststoff, rot, HYDAC |
Schutzkoffer | Mit Schutzkoffer |
G-Übergangsstück | G9* |
Ausführung | Standardausführung |
Baureihe | FPU-1 |
Vorzugstyp | nein |