Reparatursatz SB330/400/600-20 NBR (50mm

Materialnummer
2106240
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Blase NBR-Standard
Material- Dicht.+Blase NBR
Volumen SB min. 20
Vorzugstyp nein
Volumen SB max. 20