MFX MM 100 G C 10 C 1.0 /-B3.5

Materialnummer
1309954
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 10
Filtermaterial MM=Mobilemicron
pmax 50

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFX Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(1.03 MB)

MFX Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(0.54 MB)

MFX Leitungsfilter
Produktprospekt DE

(0.99 MB)

MFX Inline Filter
Produktprospekt EN

(0.52 MB)

MFX Low Pressure Filter
Produktprospekt DE

(1.09 MB)

MFX Low Pressure Filter
Produktprospekt EN

(1.09 MB)