NF SN 750 D K 10 D 2.0 /-L24
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1309207
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 40 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

NF Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(3.65 MB)

NF Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(2 MB)

Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen
Produktprospekt
DE
(0.78 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktprospekt
EN
(0.79 MB)

NF Leitungsfilter
Produktprospekt
DE
(1.18 MB)

NF Inline Filters
Produktprospekt
EN
(0.77 MB)