VD 2.5 D.0 /-L24

Materialnummer
1298695
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale VA L24=Lampenspannung 24V
Ausführung D=optisch/elektrisch
Ansprechdruck 2,5
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
pmax 420

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VA Filter-Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(4.52 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktprospekt EN

(5.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differenzdruck - IO-Link
Produktprospekt DE

(0.24 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Produktprospekt EN

(0.24 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differenzdruck - CanBus
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Produktprospekt EN

(0.27 MB)

VD / VR … GD - Elektronische Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Produktprospekt EN

(0.29 MB)