BF P 30 M 3 W 2.0 /-AS

Materialnummer
1293153
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit anfragen Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale AS=Schwappschutz
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige W=ohne Anzeigenbohrung
Anschlussgröße 30 X 1,5
Anschlussart Gewinde (Metrisch)
Filterfeinheit 3
Filtermaterial P=Papiervlies
pmax 0,0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BF Belüftungsfilter
Ersatzteilliste DE

(1.27 MB)

BF Breather Filter
Ersatzteilliste EN

(0.79 MB)

ELF/BF Einfüll- und Belüftungsfilter
Produktprospekt DE

(0.56 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktprospekt EN

(3.17 MB)

BF Tankbelüftungsfilter
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

BF Tank Breather Filter
Produktprospekt EN

(0.83 MB)