0060 RS 020 P

Materialnummer
1289412
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ RS - Saugelemente
Baugröße 0060
Filtermaterial Element P=Papiervlies
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,2 bar
Filterfeinheit 20