ELF P 52 G 3 W 4.0
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1286946
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Anschlussgröße | 3 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 3 |
Filtermaterial | P=Papiervlies |
pmax | 0,0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Ersatzteilliste
DE
(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Ersatzteilliste
EN
(0.95 MB)

ELF/BF Einfüll- und Belüftungsfilter
Produktprospekt
DE
(0.56 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktprospekt
EN
(3.17 MB)

ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Produktprospekt
DE
(0.95 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Produktprospekt
EN
(0.5 MB)